17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017 RE-017

セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017

通常単価(税別)
1,873
税込単価
2,060
通常出荷日:4日目

【特長】・天然石用弾性接着剤です。JAIA F☆☆☆☆【用途】・天然石への低汚染接着とシーリング兼用タ...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    灰色

型番:

RE-017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE-017の仕様・寸法情報

硬化後の色
灰色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,873
( 2,060 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然石用弾性接着剤です。JAIA F☆☆☆☆
【用途】
・天然石への低汚染接着とシーリング兼用タイプです・
【商品仕様】
・カートリッジタイプ
・セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017
・JANコード:4901761147965
・トラスココード:813-5046
・質量:432.9g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017の型番RE-017のページです。 型番RE-017に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017
セメダイン PM165R HI P50ml RE-220
セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452
セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254
セメダイン タイルエース 120ml RE-358
セメダイン 車止め用 170ml RE-215
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,8734982,8951,1701,1451,172
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目5日目
硬化後の色灰色-灰色白色--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト