17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドスリング(RE型)

ラウンドスリング(RE型)

通常単価(税別)
2,53198,619
税込単価
2,784108,481
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・●強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングで...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル
未確定 48 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

ベルト幅

(mm)

全長

(m)

質量(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
1
30
0.5
115.000
851-9129
4937773565015
1個
1
30
1
230.000
851-9130
4937773565022
1個
1
30
1.5
345.000
851-9131
4937773565039
1個
1
30
2
460.000
851-9132
-
1個
1
30
2.5
575.000
851-9133
-
1個
1
30
3
690.000
851-9134
-
1個
1
30
4
920.000
851-9135
-
1個
1
30
5
1150.0
851-9136
-
1個
2
38
0.5
190.000
851-9137
-
1個
2
38
1
380
851-9139
-
1個
2
38
1.5
570.000
851-9140
-
1個
2
38
2
760.000
851-9141
-
1個
2
38
2.5
950.000
851-9142
-
1個
2
38
3
1140.0
851-9143
-
1個
2
2
4
1520.0
851-9144
-
1個
2
38
5
1900.0
851-9145
-
1個
2
38
6
2280.0
851-9146
-
1個
3.2
47
0.5
285.000
851-9149
-
1個
3.2
47
1
570.000
851-9150
-
1個
3.2
47
1.5
855.000
851-9151
-
1個
3.2
47
2
1140.0
851-9152
-
1個
3.2
47
2.5
1430.0
851-9153
-
1個
3.2
47
3
1710.0
851-9154
-
1個
3.2
47
4
2280.0
851-9155
-
1個
3.2
47
5
2850.0
851-9156
-
1個
3.2
47
6
3420.0
851-9157
-
1個
3.2
47
7
3990.0
851-9158
-
1個
5
52
1
990.000
851-9159
-
1個
5
52
1.5
1490.0
851-9160
-
1個
5
52
2
1980.0
851-9161
-
1個
5
52
2.5
2480.0
851-9162
-
1個
5
52
3
2970.0
851-9163
-
1個
5
52
4
3960.0
851-9164
-
1個
5
52
5
4950.0
851-9165
-
1個
5
52
6
5940.0
851-9166
-
1個
5
52
7
6930.0
851-9167
-
1個
8
70
2
3260.0
851-9168
-
1個
8
70
2.5
4080.0
851-9169
-
1個
8
70
3
4890.0
851-9170
-
1個
8
70
4
6520.0
851-9171
-
1個
8
70
5
8150.0
851-9172
-
1個
8
70
6
9780.0
851-9173
-
1個
8
70
7
11410.0
851-9174
-
1個
8
70
8
13040.0
851-9175
-
1個
10
80
4
8200.0
851-9176
-
1個
10
80
5
10250.0
851-9177
-
1個
10
80
6
12300.0
851-9178
-
1個
10
80
8
14350.0
851-9179
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,531
( 2,784 )
1日目
3,896
( 4,286 )
4日目
4,779
( 5,257 )
4日目
6,742
( 7,416 )
4日目
7,793
( 8,572 )
7日目
9,151
( 10,066 )
7日目
10,877
( 11,965 )
7日目
13,752
( 15,127 )
7日目
3,544
( 3,898 )
7日目
5,567
( 6,124 )
7日目
7,422
( 8,164 )
7日目
8,974
( 9,871 )
4日目
10,966
( 12,063 )
7日目
12,874
( 14,161 )
7日目
15,586
( 17,145 )
7日目
19,147
( 21,062 )
7日目
21,197
( 23,317 )
7日目
4,556
( 5,012 )
7日目
7,223
( 7,945 )
7日目
9,177
( 10,095 )
7日目
11,819
( 13,001 )
7日目
13,298
( 14,628 )
7日目
15,619
( 17,181 )
7日目
20,263
( 22,289 )
7日目
23,247
( 25,572 )
7日目
27,582
( 30,340 )
7日目
34,852
( 38,337 )
7日目
8,906
( 9,797 )
7日目
11,154
( 12,269 )
7日目
14,199
( 15,619 )
7日目
17,570
( 19,327 )
7日目
19,252
( 21,177 )
7日目
24,959
( 27,455 )
7日目
30,667
( 33,734 )
7日目
36,373
( 40,010 )
7日目
42,081
( 46,289 )
7日目
21,442
( 23,586 )
7日目
25,958
( 28,554 )
7日目
30,472
( 33,519 )
7日目
39,505
( 43,456 )
7日目
48,536
( 53,390 )
7日目
57,568
( 63,325 )
7日目
66,601
( 73,261 )
7日目
75,632
( 83,195 )
7日目
54,638
( 60,102 )
7日目
67,278
( 74,006 )
7日目
79,916
( 87,908 )
7日目
98,619
( 108,481 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・●強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
・●柔軟なロープ状で、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
・●強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限界です。
【材質】
・ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラウンドスリング(RE型) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドスリング(RE型)
ラウンドスリング SSタイプエンドレス型
ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色
ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 1t紫色
ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色
田村 ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 3.2t黄色
メーカーキトー田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業
通常価格2,531-5,250 -7,399 -3,398 -2,335 -5,548 -
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目〜1日目〜1日目〜8日目〜
材質1ポリエステル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト