17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メイホー ラウンドフラット24P(SS)

通常単価(税別)
831
税込単価
914
通常出荷日:6日目

【特長】・中身が見易い透明タイプです。・ビーズ・ストーンなど小物を分けて収納するのに便利です。【用途】...

詳細を確認

    型番:

    RDFT-SS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RDFT-SSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RDFT-SS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    831
    ( 914 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・中身が見易い透明タイプです。
    ・ビーズ・ストーンなど小物を分けて収納するのに便利です。
    【用途】
    ・小物・パーツ類の収納。
    【商品仕様】
    ・外寸205×140×25mm
    ・耐熱温度:100°
    ・JANコード:4963189210416
    ・トラスココード:735-8954
    ・質量:820g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン
    ・止具:ポリカーボネート
    【セット内容/付属品】
    ・ラウンドケースSS 1段組み24ヶ付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メイホー ラウンドフラット24P(SS)の型番RDFT-SSのページです。 型番RDFT-SSに関する仕様情報を記載しております。
    メイホー ラウンドフラット24P(SS)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メイホー ラウンドフラット24P(SS)
    メイホー ラウンドフラット24P(S)
    ラウンドケース・ふた
    小物ケース(ラウンドケース)EA508MA
    トレー付きパーツケース(レッド24個)
    マルチケース J-SS~LL/M-OL
    メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)エスコエスコアズワン
    通常価格8311,08199 -1,1404,820170 -
    通常出荷日6日目4日目6日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト