ツール用品技術窓口

【特長】
・中身が見易い透明タイプです。
・ビーズ・ストーンなど小物を分けて収納するのに便利です。
【用途】
・小物・パーツ類の収納。
【商品仕様】
・外寸173×92×35mm
・内寸168×76×31mm
・耐熱温度:100°
・JANコード:4963189197106
・トラスココード:735-8946
・質量:425g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
・止具:ポリカーボネート
【セット内容/付属品】
・ラウンドケースS 1段組み24ヶ付

メイホー(明邦化学工業)
メイホー ラウンドフラット24P(SS)

メイホー(明邦化学工業)
フリーケース OL

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~