ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート コーティング#1000

通常単価(税別)
3,875
税込単価
4,263
通常出荷日:2日目

【特長】・砥粒をフィルム表面に特殊コーティングを施した精密研磨用シートです。・砥粒の突出しが大きく、研...

詳細を確認

型番:

RD7404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD7404の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤシート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RD7404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,875
( 4,263 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒をフィルム表面に特殊コーティングを施した精密研磨用シートです。
・砥粒の突出しが大きく、研削性、柔軟性、引張強度に優れ、常にシートが安定してワークを捉えるので均一で美しい仕上げ面が得られます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):1000
・長さ(mm):100
・幅(mm):100
・トラスココード:852-8966
・質量:21g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート コーティング#1000の型番RD7404のページです。 型番RD7404に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート コーティング#1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート コーティング#1000
ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層#5000 110×110
#1000 耐水ペーパー(100枚)
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
タックロール
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
メーカーミニターミニターエスコトラスコ中山コバックスノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格3,87516,9768,6503903,790 -3,883 -
通常出荷日2日目5日目1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプダイヤシートダイヤシート耐水ペーパー耐水ペーパー研磨布研磨布

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト