ツール用品技術窓口

確定しました

  • 断面形状

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シャープカットヤスリ 細目

通常単価(税別)
3,440
税込単価
3,784

【特長】・ヤスリ刀に特殊加工を施し切れ味を徹底追及したヤスリです。【用途】・適...

詳細情報を確認する
  • 目の粗さ
    細目
  • 仕上がりタイプ
    細目

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

RD5102
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    RD5102の仕様・寸法情報

    断面形状
    半丸
    目の粗さ
    細目
    JANコード
    4580120547211
    トラスココード
    -
    仕上がりタイプ
    細目
    重量(g)
    -
    サイズ(mm)
    -
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RD5102

    断面形状

    JANコード

    トラスココード

    重量

    (g)

    サイズ

    (mm)

    最小発注数量
    半丸
    4580120547211
    -
    -
    -
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,440
    ( 3,784 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヤスリ刀に特殊加工を施し切れ味を徹底追及したヤスリです。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シャープカットヤスリ 細目の型番RD5102のページです。 型番RD5102に関する仕様情報を記載しております。
    シャープカットヤスリ 細目のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シャープカットヤスリ 細目
    ブライト900 半丸 200mm 細目
    やすり 平 細目 300mm 06150
    ミルヤスリ
    鉄工用やすり 平 250mm 中目
    鉄工用ヤスリブライト900 単品
    メーカーミニターツボサンニコルソンバーコニコルソンツボサン
    通常価格3,4406,30010,7901,2857,1323,800 -
    通常出荷日5日目1日目5日目4日目4日目2日目〜
    目の粗さ細目細目細目粗目中目細目
    仕上がりタイプ細目-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト