ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

RD-46L型 丸イス リング脚スツール

RD-46L型 丸イス リング脚スツール RD-46L-BL
  • RD-46L型 丸イス リング脚スツール
通常単価(税別)
13,340
税込単価
14,674
通常出荷日:15日目

【特長】・ブロー成型の座を使用しており、座に刃物が当たっても破れる事はございません。・刃物等を使用する...

詳細を確認
  • 梱包入数5脚未満・および梱包単位で割り切れない端数が出た場合のご注文には別途梱包割手数料をご負担願います。
  • 送料別途必要です。

型番:

RD-46L-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD-46L-BLの仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
133-4712
質量(g)
2300.0
材質1
脚部:15.9φスチールパイプメッキ仕上
グリーン購入法適合品
適合
座奥行(mm)
345φ
座高(mm)
430
座幅(mm)
345φ
色詳細
ブリー
奥行(mm)
440
幅(mm)
440
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
RD-46L-BL

種類

トラスココード

色詳細

最小発注数量
丸型・円型
133-4712
ブリー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,340
( 14,674 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロー成型の座を使用しており、座に刃物が当たっても破れる事はございません。
・刃物等を使用する作業場等に適しています。
【用途】
・あらゆるシーンに。
【材質】
・脚部:15.9φスチールパイプメッキ仕上

ご注意

  • 梱包入数5脚未満・および梱包単位で割り切れない端数が出た場合のご注文には別途梱包割手数料をご負担願います。
  • 送料別途必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RD-46L型 丸イス リング脚スツールの型番RD-46L-BLのページです。 型番RD-46L-BLに関する仕様情報を記載しております。
RD-46L型 丸イス リング脚スツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD-46L型 丸イス リング脚スツール
R-770C型 丸イス メッキ脚タイプ
導電チェア DC型
製図用チェアネジ式 TL型
コンパクト導電作業チェア
RD-43型 丸イス 補強付スタッキングタイプ
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格13,34015,45550,18220,03525,111 -13,646
通常出荷日15日目16日目25日目1日目11日目10日目〜
質量(g)2300.05000.012200.076005400.02200.0
材質1脚部:15.9φスチールパイプメッキ仕上座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)背:ウレタンフォーム、PP樹脂 座:モールドウレタン、PP樹脂背部・座部:ウレタン座部:導電性ビニールレザー座:ポリエチレン(ブロー成型)
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
座奥行(mm)345φ360φ400380330-
座高(mm)430445420~500530~630450~620420

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト