ツール用品技術窓口

2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール用リモートディスプレイ

通常単価(税別)
67,284
税込単価
74,012
通常出荷日:1日目

【特長】・マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095020219
  • トラスココード
    785-1952
  • 質量 (g)
    630
  • サイズ (mm)
    縦170×横115×厚さ42
  • 保護等級
    IP54相当
  • マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲 (m)
    約25
  • セット内容・付属品
    ロッドクランプ、単3乾電池×4本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

RD-3D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD-3Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095020219
トラスココード
785-1952
質量(g)
630
サイズ(mm)
縦170×横115×厚さ42
保護等級
IP54相当
マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲(m)
約25
セット内容・付属品
ロッドクランプ、単3乾電池×4本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RD-3D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,284
( 74,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます
【用途】
・土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール用リモートディスプレイの型番RD-3Dのページです。 型番RD-3Dに関する仕様情報を記載しております。
2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール用リモートディスプレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール用リモートディスプレイ
2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール
STS 傾斜調整ベース
ライト付プリズム
受光器 LR2
受光器"マルチレーザーレシーバー2"
メーカーSTSSTSSTSSTSボッシュTJMデザインタジマツール
通常価格67,284246,81312,79839,38321,42119,550
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品-データ機器関連品-データ機器関連品
JANコード4514095020219451409502020245140953304484514095100683--
トラスココード785-1952785-3785249-6772807-2580--
質量(g)6304300-272--
サイズ(mm)縦170×横115×厚さ42380(縦)×143(横)×116(厚み)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト