17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 9φ×1m RCX5

ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 9φ×1m

通常単価(税別)
129
税込単価
142
通常出荷日:4日目

【特長】・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。・水中や土中で腐食し土に還ります。・強度は3打に比...

詳細を確認

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    型番:

    RCX5
    解除
    • この商品は150個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RCX5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RCX5
    最小発注数量
    150個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    129
    ( 142 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
    ・水中や土中で腐食し土に還ります。
    ・強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    【用途】
    ・農園芸、祭礼用、各種結束等。
    【商品仕様】
    ・線径(mm):9
    ・包装形態:ドラム巻
    ・長さ(m):150
    ・色:-
    ・金剛打
    ・JANコード:4903599110081
    ・質量:6790g
    【材質/仕上】
    ・綿(混綿)

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 9φ×1mの型番RCX5のページです。 型番RCX5に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 9φ×1mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 9φ×1m
    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 9φ×1m
    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 12φ×1m
    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m
    綿金剛打ロープ ドラム巻
    綿金剛打ロープドラム巻
    メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
    通常価格1291332013343 -8,704 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト