17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚立カバー【4個入り】

通常単価(税別)
2,139
税込単価
2,353
通常出荷日:2日目

【特長】・汚れても洗って繰り返し使えます・床を汚さず、キズつけない、滑りにくい【用途】・脚立端具の裏が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4968757213998
  • トラスココード
    851-4928
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    ポリエステルキャンバス
  • 材質2
    底面突起:塩ビ

型番:

RCK-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

RCK-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4968757213998
トラスココード
851-4928
質量(g)
120.000
材質1
ポリエステルキャンバス
材質2
底面突起:塩ビ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCK-4
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,139
( 2,353 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れても洗って繰り返し使えます
・床を汚さず、キズつけない、滑りにくい
【用途】
・脚立端具の裏が磨耗や汚損している時に装着し、滑り止め性能を高め、フロアへのダメージを軽減します
【商品仕様】
・装着適合機種:RA・RZ・RZB・RA・RAX・RS・RD・XAM・KS・ESA
・ハセガワ 脚立カバー
・JANコード:4968757213998
・トラスココード:851-4928
・質量:0.12kg
【材質/仕上】
・生地ポリエステル/底部突起:塩ビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚立カバーの型番RCK-4のページです。 型番RCK-4に関する仕様情報を記載しております。
脚立カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚立カバー
脚立・足場台用セーフティーカバー
脚立ソックス フィット
脚立用スタビライザー 5段以上用タイプ
ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプ
L型アウトリガー
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格2,1399,513 -5,95043,96240,87115,377
通常出荷日2日目1日目1日目3日目3日目1日目
商品タイプ関連品関連品-関連品関連品関連品
JANコード4968757213998-4968757034463496875744985449687574495574968757448017
トラスココード851-4928-601-6625851-4957851-4956836-9318
質量(g)120.000-80.0004200.02800.01200.0
材質1ポリエステルキャンバス発泡ウレタンポリエステルキャンバス主要部:スチール主要部:スチールアルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト