ファクトリーサプライ用品技術窓口

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN RCH-603
  • エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

通常単価(税別)
248,562
税込単価
273,418
通常出荷日:11日目

【特長】・単動スプリング戻し型の中空シリンダです。・取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちら...

詳細を確認
  • ストローク (mm)
    76
  • トラスココード
    852-0194
  • 質量(g)
    28100.0
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。
  • 配管金具はホームページを参照下さい。
  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。 配管金具はホームページを参照下さい。

型番:

RCH-603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCH-603の仕様・寸法情報

ストローク(mm)
76
トラスココード
852-0194
質量(g)
28100.0
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCH-603
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248,562
( 273,418 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
・取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
【用途】
・油圧ジャッキ
・油圧ツール

ご注意

  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。
  • 配管金具はホームページを参照下さい。
  • 使用の際に油圧ポンプが必要です。 配管金具はホームページを参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kNの型番RCH-603のページです。 型番RCH-603に関する仕様情報を記載しております。
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN
エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ
油圧ポンプエア(単動式)
複動用手動油圧ポンプP-84
足踏み油圧ポンプ
メーカーエナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)
通常価格248,562126,425145,95592,126185,941102,562
通常出荷日11日目11日目11日目1日目11日目19日目
ストローク(mm)7662----
トラスココード852-0194852-0193852-0146455-0064852-0145852-0142
質量(g)28100.010900.0110008600.0117007000
材質1スチールスチール強化プラスチック強化プラスチック本体:スチールアルミ

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト