ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
象印 小型軽量チェンブロック C-21型 |
|
キトー チェンブロックCX型 (アルミボディ) |
|
象印 ホイストマン 小型軽量チェーンブロック |
|
キトー チェンブロックキトーマイティM3形 |
型番
| 型番 | 揚量(ton) | 標準揚程(m) |
|---|---|---|
| R-CB 0.5TON | 0.5 | 2.5 |
| R-CB 1.5TON | 1.5 | 2.5 |
| R-CB 2TON | 2 | 3 |
| R-CB 3TON | 3 | 3 |
| R-CB 5TON | 5 | 3 |




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,506円 ( 17,057円 ) | 1日目 |
22,248円 ( 24,473円 ) | 4日目 |
17,122円 ( 18,834円 ) | 1日目 |
20,255円 ( 22,281円 ) | 2日目 |
27,471円 ( 30,218円 ) | 6日目 |
38,831円 ( 42,714円 ) | 4日目 |
46,518円 ( 51,170円 ) | 6日目 |
60,218円 ( 66,240円 ) | 4日目 |
【特長】
・小型・軽量です
・主軸受部にはニードルベアリングが入れてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます
・強力ロードチェーンを装着し、全製品を1台ずつ耐力テストをしていますから安心してご使用いただけます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~