17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ARM ワイヤーロープカッター450mmRCタイプ RC-450

ARM ワイヤーロープカッター450mmRCタイプ

通常単価(税別)
8,489
税込単価
9,338
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です・両刃式のためワイヤー先端がバラけません...

詳細を確認

    ご注意

    • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

    型番:

    RC-450
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RC-450の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RC-450
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,489
    ( 9,338 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です
    ・両刃式のためワイヤー先端がバラけません
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm)ワイヤ:12
    ・全長(mm):470
    ・適合替刃:RCJ-450
    ・JANコード:4981116111032
    ・トラスココード:776-6581
    ・質量:1.5kg
    【材質/仕上】
    ・刃部:特殊鋼
    ・パイプハンドル:スチール

    ご注意

    • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ARM ワイヤーロープカッター450mmRCタイプの型番RC-450のページです。 型番RC-450に関する仕様情報を記載しております。
    ARM ワイヤーロープカッター450mmRCタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ARM ワイヤーロープカッター450mmRCタイプ
    ARM ワイヤーロープカッター800mmRCタイプ
    ワイヤーロープカッター WRタイプ
    ワイヤーロープカッターRCタイプ用替刃
    ワイヤーロープカッターRCタイプ用替刃 RCJ-300
    ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)
    メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業トラスコ中山
    通常価格8,48921,3088,764 -8,3788,9002,060
    通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目

    ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト