17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レインボーコーン RC-45
  • レインボーコーン

レインボーコーン

通常単価(税別)
30,65628,004
税込単価
33,72230,804
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・カラフルな7色のコーンが各2本×14本セットになりました。【用途】・スポーツ大会やイベント会...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • その他
  • トラスココード
    854-7556
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    軟質塩ビ
  • 高さ(mm)
    450
  • 色詳細
    赤・緑・黄・青・白・橙・ピンク

型番:

RC-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
その他
トラスココード
854-7556
質量(g)
1300
材質1
軟質塩ビ
高さ(mm)
450
色詳細
赤・緑・黄・青・白・橙・ピンク
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,65628,004
( 30,804 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルな7色のコーンが各2本×14本セットになりました。
【用途】
・スポーツ大会やイベント会場に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レインボーコーンの型番RC-45のページです。 型番RC-45に関する仕様情報を記載しております。
レインボーコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインボーコーン
セフティコーン
ソフトスコッチコーン
光るコーンリング
LEDコーンカバー
トーグ コーンサイン
メーカートーグ安全工業トーグ安全工業トーグ安全工業トーグ安全工業トーグ安全工業トーグ安全工業
通常価格30,6566,6672,4159117,9806,836
通常出荷日4日目5日目5日目1日目4日目4日目
商品タイプカラーコーンカラーコーン-カラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーン用オプション
その他その他レッドイエロー/ブラック--
トラスココード854-7556854-7373854-7559372-7246--
質量(g)130028009002000.0500600.000
材質1軟質塩ビ軟質塩ビ軟質ポリエチレン(PE)再生ゴム塩ビアルミ板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト