ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m
通常出荷日:1日目
【特長】・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。・水中や土中で腐食し土に還ります。【用途】・農園芸...
詳細を確認- 商品タイプ
- ロープ
- 種類
- 3つ打
- 特性
- 耐熱性
- 材質
- 綿
- 線径×長さ (mm×m)
- 6×30
- 包装形態
ボビン巻
- JANコード
4903599033144
- トラスココード
113-5434
- 材質1
綿(混綿)
- 質量(g)
780.000
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
RC-4の仕様・寸法情報
JANコード
4903599033144
トラスココード
113-5434
ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30mの型番RC-4のページです。
型番RC-4に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30mのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ユタカメイク | ユタカメイク | ユタカメイク | ユタカメイク | ユタカメイク | ユタカメイク |
| 2,127円 | 5,223円 | 2,904円 | 1,789円 | 270円 | 172円 |
| 1日目 | 4日目 | 5日目 | 2日目 | 6日目 | 5日目 |
| ロープ | ロープ | ロープ | - | ロープ | ロープ |
| 3つ打 | - | 3つ打 | - | 3つ打 | 24打(Wブレード打) |
| 耐熱性 | 耐熱性 | - | - | - | 耐候性 / 耐水性 |
| 綿 | 綿 | ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 | - | ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 | ポリエステル |
| 6×30 | 12×30 | 6×40 | - | 16×100 | 6×1 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。