17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートマック 共通替刃丸すくいロング幅6ミリ

通常単価(税別)
1,425
税込単価
1,568
通常出荷日:1日目

【特長】・安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)【用途】・木...

詳細を確認

    ご注意

    • HHD-10は刃幅12mmまで、KHD-2は刃幅10mmまでです。

    型番:

    RC2206L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RC2206Lの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RC2206L
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,425
    ( 1,568 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
    【用途】
    ・木彫刻
    【商品仕様】
    ・形状:丸スクイロング
    ・刃幅(mm):6
    ・全長:73
    ・適合機種:適合機種:HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
    ・刃厚:2.2mm
    ・JANコード:4518484531355
    ・トラスココード:799-9950
    ・質量:13g
    【材質/仕上】
    ・安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)

    ご注意

    • HHD-10は刃幅12mmまで、KHD-2は刃幅10mmまでです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オートマック 共通替刃丸すくいロング幅6ミリの型番RC2206Lのページです。 型番RC2206Lに関する仕様情報を記載しております。
    オートマック 共通替刃丸すくいロング幅6ミリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートマック 共通替刃丸すくいロング幅6ミリ
    オートマック 共通替刃丸すくいロング幅12ミリ
    ライトボーラー用替刃(超硬刃)
    太丸ハンディー25(充電式・14.4V)用替刃
    育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51005)
    育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51001)
    メーカー東京オートマック東京オートマック育良精機製作所ニシガキ工業育良精機製作所育良精機製作所
    通常価格1,4251,4257,5161,075 -8,4749,576
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト