17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロビーチェアー
  • ロビーチェアー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロビーチェアー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RC1042-NA

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・ロビーシリーズ104の2人掛け/3人掛けロビーチェアです。・座は成型合板(表面ブナ材)・ウレタン塗装。【用途】休憩所・病院などの待合に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
その他
質量(g)
9300
トラスココード
868-6092
材質1
脚部:31角スチール角パイプ(メラミン焼付け塗装仕上)
色詳細
ナチュラル

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト