ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700

ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700 RC065-BL
通常単価(税別)
48,814
税込単価
53,695
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法:W1506×D500×H700・背、座:PVCフレーム、26角スチールパイプ(メ...

詳細を確認

型番:

RC065-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC065-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背付
ブルー系
質量(g)
16700
トラスココード
868-6084
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
RC065-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,814
( 53,695 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1506×D500×H700
・背、座:PVCフレーム、26角スチールパイプ(メラミン焼付塗装仕上)
・トラスココード:868-6084
・質量:16.7kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700の型番RC065-BLのページです。 型番RC065-BLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700
ソファーベッド FAL-31-BK/BR
長イス RC150-51-BK/BL/BR
ロビーチェア W1800
カラーベンチ (エコタイプ)
ロビーチェア 背無W1800
メーカーナイキナイキナイキ藤沢工業ノーリツ藤沢工業
通常価格48,814139,93833,598114,07746,655 -54,708
通常出荷日19日目19日目18日目12日目4日目18日目
商品タイプワークベンチ-ワークベンチ-ワークベンチ-
種類背付-----
ブルー系-----
質量(g)16700-16000---
トラスココード868-6084-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト