17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉄筋カッタ RCE0000
  • 鉄筋カッタ

鉄筋カッタ

通常単価(税別)
8,7907,777
税込単価
9,6698,555
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。【用途】・鉄筋コンクリート用棒鋼、...

詳細を確認

    型番:

    RCE0000
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番適合本体JANコードトラスココード質量(g)
    RCE0000RC-00004989065100510811-27241040.0

    RCE0000の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    切断能力:棒鋼
    -
    切断能力:異形棒鋼(mm)
    -
    全長(mm)
    -
    適合本体
    RC-0000
    JANコード
    4989065100510
    トラスココード
    811-2724
    質量(g)
    1040

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RCE0000

    商品タイプ

    切断能力:棒鋼

    切断能力:異形棒鋼

    (mm)

    全長

    (mm)

    適合本体

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    その他
    -
    -
    -
    RC-0000
    4989065100510
    811-2724
    1040
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,7907,777
    ( 8,555 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
    【用途】
    ・鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断に最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    鉄筋カッタの型番RCE0000のページです。 型番RCE0000に関する仕様情報を記載しております。
    鉄筋カッタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鉄筋カッタ
    モクバ印 ベンダー付鉄筋カッター
    万能バサミ
    モールダクト用マルチカッター
    アルスーパーA替刃
    200mm はさみ・クラフト(厚刃・ステンレス製)
    メーカーMCCコーポレーションMOKUBATRAD未来工業アルスエスコ
    通常価格8,79032,8791,72415,1573,7671,680
    通常出荷日6日目1日目39日目在庫品1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト