17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

同期点滅式工事灯 フラッシュアイ

通常単価(税別)
7,300
税込単価
8,030
通常出荷日:1日目

【特長】・同期点滅式工事灯です。・夜間自動点滅機能が付いています。・機器同士の通信により、場所問わず(...

詳細を確認
  • レッド/ホワイト
  • LED球
    赤×3個、白×3個
  • 高さ(mm)
    304
  • 幅(mm)
    140
  • 反射材色
    アンバー
  • JANコード
    4990173030477
  • 質量(g)
    410.000
  • トラスココード
    788-7108
  • 材質1
    カバー・本体:ポリカーボネート
  • 材質2
    グリップ:ポリエチレン
  • LED数(個)
    赤×3、白×3
  • 品名
    工事灯

型番:

RBP-400-R/W
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RBP-400-R/Wの仕様・寸法情報

レッド/ホワイト
LED球
赤×3個、白×3個
高さ(mm)
304
幅(mm)
140
反射材色
アンバー
JANコード
4990173030477
質量(g)
410.000
トラスココード
788-7108
材質1
カバー・本体:ポリカーボネート
材質2
グリップ:ポリエチレン
LED数(個)
赤×3、白×3
品名
工事灯
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RBP-400-R/W
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,300
( 8,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同期点滅式工事灯です。
・夜間自動点滅機能が付いています。
・機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。
・故障・紛失の際により製品を入れ替える際も受信モードで追加設置することで自動で同期するため、再度全数を通信設定する必要がありません。
・拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
・背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
・背面の照度センサーを隠してご使用いただくことで昼間も動作させることが出来ます。
【用途】
・工事灯、視線誘導灯として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同期点滅式工事灯 フラッシュアイ の型番RBP-400-R/Wのページです。 型番RBP-400-R/Wに関する仕様情報を記載しております。
同期点滅式工事灯 フラッシュアイ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同期点滅式工事灯 フラッシュアイ
電波同期式ソーラー工事灯 シグナルスター
伸縮式三角コーン 30cm
穴あきコーン 反射 PVC
D型プロテクター
LEDコーンバー
メーカーキャットアイキャットアイミズケイカーボーイユニットキタムラ産業
通常価格7,3006,7001,8033,6802,300 -11,039
通常出荷日1日目1日目1日目9日目6日目1日目
レッド/ホワイトレッド/ホワイトその他その他ブラックレッド/ホワイト
LED球赤×3個、白×3個赤・白各4個----
高さ(mm)304-----
幅(mm)140-----
反射材色アンバー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト