ツール用品技術窓口

RBN67用替刃 PE管 424245
  • RBN67用替刃 PE管

RBN67用替刃 PE管

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180

【特長】・軽くシャープな切れ味です【用途】・PE管用【適合機種】・RBN67P...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4514706051816
  • トラスココード
    809-4545
  • 質量(g)
    40.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

424245
解除
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    424245809-45454514706051816【商品スペック】
    仕様・規格
    適合機種:RBN67PE、RBN67P、RBN67S
    型式:RBN67PEK
    【質量・質量単位】
    40g

    424245の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    替刃
    適合機種
    RBN67PE、RBN67P、RBN67S
    JANコード
    4514706051816
    トラスココード
    809-4545
    質量(g)
    40.000
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    424245

    商品タイプ

    適合機種

    最小発注数量
    替刃
    RBN67PE、RBN67P、RBN67S
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,800
    ( 4,180 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くシャープな切れ味です
    【用途】
    ・PE管用
    【適合機種】
    ・RBN67PE、RBN67P、RBN67S

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RBN67用替刃 PE管の型番424245のページです。 型番424245に関する仕様情報を記載しております。
    RBN67用替刃 PE管のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RBN67用替刃 PE管
    リンク型パイプカッター 替刃
    パイプカッター(4枚刃) カットマン ベアリング入りタイプ
    リンク型パイプカッター
    配水用PE管融着工具 PE管カッター
    RB67用替刃 薄肉ステンレス鋼管
    メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
    通常価格3,8007,78256,127316,05822,0003,900
    通常出荷日9日目19日目19日目19日目1日目9日目
    JANコード45147060518164514706023684451470602370745147060235924514706096701-
    トラスココード809-4545370-9302760-5188370-9299760-4904-
    質量(g)40.000702000.015800--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました