17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 容量(L)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • フタ色

  • 外径(mm)

  • 本体色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

容量

(L)

詳細タイプ

トラスココード

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

フタ色

外径(mm)

本体色

最小発注数量
ゴミ箱
137
-
135-7728
690
4971881021667
4710
-
580
ブルー
1個
その他
-
フタ
135-7737
95
4971881021674
1126
ブルー
600
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,876
( 13,064 )
4日目
4,0343,556
( 3,912 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用に最適で実用的なゴミ容器
【用途】
・大型ゴミ容器・本体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス GK容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス GK容器
くず入れ 角型
ジャンボ分別ペール PRF1000
ジャンボステン SUシリーズ
スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2
キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L
メーカーリスリスカイスイマレンカイスイマレンダイケンリス
通常価格4,034-801 -130,557134,368 -136,500 -17,104
通常出荷日4日目4日目5日目4日目〜8日目8日目
用途ペールタイプゴミ箱屋外用屋外用ゴミ収集庫ペールタイプ
材質1PE(ポリエチレン)再生ポリプロピレン(PP)75%----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト