17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス RB型コンテナーRB-58/RB-60 青

通常単価(税別)
2,7375,354
税込単価
3,0115,889
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・袋取手と長側面下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです【用途】・工業製品・部品の保管・...

詳細を確認

ご注意

  • 内容物重量:20kg以下。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:18 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 適合コンテナ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 適合フタ(別売)

  • 適用カード差し(別売)

  • 有効内寸:奥行(mm)

  • 有効内寸:間口(mm)

  • 有効内寸:高さ(mm)

  • 適合カード差し(別売)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

詳細タイプ

適合コンテナ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

適合フタ(別売)

適用カード差し(別売)

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:間口

(mm)

有効内寸:高さ

(mm)

適合カード差し(別売)

仕様

内容量

最小発注数量
イエロー
27
478
359
220
コンテナ本体
-
4938233135113
376-2297
1640.0
ポリプロピレン(PP)
RB-28GF-B
-
311
412
203
RB120×65、RB120×40、RB195×90、RB208×61SP、ST-1・2・3・4
-
1個
2個
ブルー
38
622
373
224
コンテナ本体
RB-41-2、RB-41-3
4938233134871
509-4020
2100
ポリプロピレン(PP)
RB-41F-1-B
-
320
560
206
RB120×40・120×65、ST-1・2・3・4
-
1個
2個
ブルー
59
813
460
209
-
-
4938233134697
836-2461
3500.0
ポリプロピレン(PP)
RB-60F-B
RB120×40、RB120×65
400
750
192
RB120×40、RB120×65
出荷単位(個):3
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,737
( 3,011 )
1日目
4,138
( 4,552 )
4日目
5,354
( 5,889 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袋取手と長側面下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです
【用途】
・工業製品・部品の保管・輸送に最適です

ご注意

  • 内容物重量:20kg以下。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リス RB型コンテナーRB-58/RB-60 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス RB型コンテナーRB-58/RB-60 青
リス パンコンテナー
リス ST型コンテナ用フタ
リス TP規格コンテナー用フタ
RHコンテナー
コンテナ TR17~TR60・フタTR
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業アズワン
通常価格2,737-1,978 -1,113 -1,156 -317 -3,310 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜7日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト