ファクトリーサプライ用品技術窓口

RBジョイントキャリー RB50-37-4G
  • RBジョイントキャリー

RBジョイントキャリー

通常単価(税別)
9,039
税込単価
9,943
通常出荷日:7日目

【特長】・荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。・製品自重が軽く取っ手付のため持ち運びに...

詳細を確認
  • グリーン
  • 外形間口 (mm)
    500
  • 外形奥行 (mm)
    370
  • 外形高さ (mm)
    104
  • JANコード
    4938233511450
  • トラスココード
    868-7102
  • 質量(g)
    2400.0
  • 材質1
    天板:ポリプロピレン(PP)●キャスター金具:スチール●車輪:ナイロン
  • キャスター
    2.5インチ(65mm)自在4輪
  • 積載荷重(kg)
    120

ご注意

  • 積載物重量120kg以下
  • 積載物重量120kg以下

型番:

RB50-37-4G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

RBジョイントキャリー 製品特長・仕様

RB50-37-4Gの仕様・寸法情報

グリーン
外形間口(mm)
500
外形奥行(mm)
370
外形高さ(mm)
104
JANコード
4938233511450
トラスココード
868-7102
質量(g)
2400.0
材質1
天板:ポリプロピレン(PP)●キャスター金具:スチール●車輪:ナイロン
キャスター
2.5インチ(65mm)自在4輪
積載荷重(kg)
120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RB50-37-4G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,039
( 9,943 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。
・製品自重が軽く取っ手付のため持ち運びに大変便利です。
・積載板には滑り止めゴムを施しています。
【用途】
・倉庫内での運搬に。

ご注意

  • 積載物重量120kg以下
  • 積載物重量120kg以下

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RBジョイントキャリーの型番RB50-37-4Gのページです。 型番RB50-37-4Gに関する仕様情報を記載しております。
RBジョイントキャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RBジョイントキャリー
岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用
Fシリーズ エコキャップ再生コンテナ 用フタ
サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
サンボックス#20E
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業トラスコ中山三甲三甲三甲
通常価格9,0391,265 -1,4005,3921,931 -2,965
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目〜4日目
グリーンブルーブルーブルー-クリア
外形間口(mm)500-423335469475
外形奥行(mm)370-290335369369
外形高さ(mm)1041936.510176154
JANコード4938233511450-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト