17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行738mm
  • ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行738mm

ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行738mm

通常単価(税別)
50,94476,781
税込単価
56,03884,459
通常出荷日:5日目

【特長】・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。・棚板は25mmピッチで調整でき、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    ステンレス
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    単体型
  • 奥行 (mm)
    738
  • 高さ (mm)
    1800
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    No.4仕上
  • パイプ径(mm)
    Φ38
  • 最大積載量(kg/台)
    1000
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、300kg以下でご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
1188
129-8835
37600.0
1098
1個
1488
129-7303
45100.0
1398
1個
1788
129-8842
52600.0
1698
1個
888
129-8920
30000.0
798
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,963
( 65,959 )
5日目
68,738
( 75,612 )
5日目
76,781
( 84,459 )
5日目
50,944
( 56,038 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
・無償にて高さ調整(H=1800mm以下)が可能です。
・オプションキャスター、耐震用パーツも取り揃えています。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、300kg以下でご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行738mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行738mm
ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行738mm
ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行438mm
ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行588mm
ステンレスラックベタ棚3段 RBN3型 SUS304 奥行738mm
ステンレスラックスノコ棚3段 RS3型 SUS430 奥行738mm
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格50,944-76,456 -35,831 -39,731 -77,723 -46,556 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-
天地棚段数(段)35333-
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型-
奥行(mm)738738438588738-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト