17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH パッキンポンチセット 替刃 28mm RB28

HHH パッキンポンチセット 替刃 28mm

通常単価(税別)
3,726
税込単価
4,099
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・寸法を打刻していますので確認が容易です。・切れ味が良く長寿命です。【用途】・皮、ビニル、紙、...

詳細を確認

    型番:

    RB28
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RB28の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RB28
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,726
    ( 4,099 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・寸法を打刻していますので確認が容易です。
    ・切れ味が良く長寿命です。
    【用途】
    ・皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け
    ・パッキン、ガスケット等の製作。
    【商品仕様】
    ・穴径28mm
    ・JANコード:4990077994264
    ・トラスココード:808-7453
    ・質量:100g
    【材質/仕上】
    ・S45C

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HHH パッキンポンチセット 替刃 28mmの型番RB28のページです。 型番RB28に関する仕様情報を記載しております。
    HHH パッキンポンチセット 替刃 28mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HHH パッキンポンチセット 替刃 28mm
    HHH パッキンポンチセット 替刃 6mm
    HHH パッキンポンチセット 替刃 25mm
    HHH パッキンポンチセット 替刃 8mm
    パッキンポンチセット 替刃
    HHH パッキンポンチセット ホルダー
    メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
    通常価格3,7261,9493,0741,8222,039 -5,324
    通常出荷日在庫品1日目15日目6日目8日目1日目〜2日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト