17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ RACL506
  • 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ

安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ

通常単価(税別)
255,754245,523
税込単価
281,329270,075
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保...

詳細を確認

    型番:

    RACL506
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RACL506の仕様・寸法情報

    揚力(kN)
    496
    ストローク(mm)
    150
    トラスココード
    852-0178
    質量(g)
    11900.0
    材質1
    7075-T6
    ヘッド径(mm)
    50
    外径(mm)
    130
    最低高(mm)
    336
    受圧面積(cm2)
    70.9
    必要油量(ml)
    1063

    絞り込み条件

    • 揚力(kN)

    • ストローク(mm)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • ヘッド径(mm)

    • 外径(mm)

    • 最低高(mm)

    • 受圧面積(cm2)

    • 必要油量(ml)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RACL506

    揚力

    (kN)

    ストローク

    (mm)

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    ヘッド径

    (mm)

    外径

    (mm)

    最低高

    (mm)

    受圧面積

    (cm2)

    必要油量(ml)

    最小発注数量
    496
    150
    852-0178
    11900.0
    7075-T6
    50
    130
    336
    70.9
    1063
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    255,754245,523
    ( 270,075 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。
    ・プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
    ・全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダの型番RACL506のページです。 型番RACL506に関する仕様情報を記載しております。
    安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ
    アルミ軽量油圧シリンダ(単動式)
    中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット
    アルミ製単動油圧ポンプ
    超低床シリンダジャッキ(単動式)
    単動シリンダ RCシリーズ
    メーカーエナパック(アプライドパワージャパン)理研機器エナパック(アプライドパワージャパン)今野製作所今野製作所エナパック(アプライドパワージャパン)
    通常価格255,754160,313 -193,377 -67,952 -99,244 -25,841 -
    通常出荷日7日目4日目〜5日目〜7日目〜11日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト