17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンシン RA-95 サロペット ブルー 4L RA-95BL-4L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンシン RA-95 サロペット ブルー 4L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RA-95BL-4L

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐久性・耐候性に優れるPVC(塩化ビニール素材)製のサロペットです。
・ヒザ部分二重補強
・生地表面凸凹により防汚効果があります。
【用途】
・水産業。
・農作業。
・船釣り。
【商品仕様】
・総丈(cm):116
・股下(cm):77
・JANコード:4518208095125
・トラスココード:133-1004
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・表面:PVC(エンボス加工)
・裏面:ポリエステル
【セット内容/付属品】
・ゴムベルト

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト