ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    トーケン 切断砥石サムライ105mm10枚入【10個入り】

    トーケン 切断砥石サムライ105mm10枚入 RA-105AZ-10P
    通常単価(税別)
    4,200
    税込単価
    4,620
    通常出荷日:1日目

    極薄切断砥石で切れ味抜群です。【特長】・従来品より切断面に対する抵抗が少なく、切断性能が大幅に向上しま...

    詳細を確認
    • ご発注は入数単位でお願いします。

    型番:

    RA-105AZ-10P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    RA-105AZ-10Pの仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RA-105AZ-10P
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,200
    ( 4,620 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    極薄切断砥石で切れ味抜群です。
    【特長】
    ・従来品より切断面に対する抵抗が少なく、切断性能が大幅に向上します。
    ・極薄(厚み1mm)切断砥石で鋭い切れ味を実現し、作業時間を大幅短縮できます。
    ・優れた耐久性と両面補強による高い安全性を備えた切断砥石です。
    ・切断幅が狭いため材料ロスが少なく、バリ・焼けが少ないです。
    【用途】
    ・パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼などに。
    ・アルミ等の金属全般の切断に。
    【商品仕様】
    ・砥材:AZ
    ・粒度(#):60
    ・硬度:R
    ・外径(mm):105
    ・刃厚(mm):1.0
    ・穴径(mm):15.0
    ・粒度:#60
    ・粒度:#60
    ・入数(枚):10
    ・両面補強(2F)
    ・JANコード:4544312000021
    ・トラスココード:809-2445
    ・質量:230g

    ご注意

    • ご発注は入数単位でお願いします。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーケン 切断砥石サムライ105mm10枚入の型番RA-105AZ-10Pのページです。 型番RA-105AZ-10Pに関する仕様情報を記載しております。
    トーケン 切断砥石サムライ105mm10枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーケン 切断砥石サムライ105mm10枚入
    トーケン 切断砥石355mmステンレス用
    切断砥石"サムライ"
    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入)
    切断砥石 51782 105×1.3×15mm
    ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)
    メーカートーケントーケントーケンミニタースリーエムジャパンボッシュ
    通常価格4,2001,218313 -9,1493304,400
    通常出荷日1日目25日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト