17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コウハク

通常単価(税別)
172
税込単価
189
通常出荷日:5日目

【特長】・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。【用途】...

詳細を確認

ご注意

  • 販売単位:1巻き

型番:

RA105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RA105の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープ
種類
24打(Wブレード打)
特性
耐候性 / 耐水性
材質
ポリエステル
その他
線径×長さ(mm×m)
6×1
色詳細
赤白
包装形態
ドラム巻
JANコード
4903599054682
トラスココード
113-7010
質量(g)
5040
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RA105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172
( 189 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
【用途】
・ヨット等のマリン用。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 販売単位:1巻き

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コウハクの型番RA105のページです。 型番RA105に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コウハクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コウハク
ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m
反射標識ロープ(3つ打タイプ)
ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m
ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m
ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1724,85829,2802701,7892,127
通常出荷日5日目6日目1日目6日目2日目1日目
商品タイプロープロープ標識ロープロープ-ロープ
種類24打(Wブレード打)-3つ打3つ打-3つ打
特性耐候性 / 耐水性----耐熱性
材質ポリエステルその他ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃-綿
その他その他その他---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト