ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

R-770C型 丸イス メッキ脚タイプ

R-770C型 丸イス メッキ脚タイプ R-770C-B
  • R-770C型 丸イス メッキ脚タイプ
通常単価(税別)
15,455
税込単価
17,001
通常出荷日:16日目

【特長】・床にやさしい軟質エラストマー材脚端キャップを採用しています。・22.2φスチールパイプクロー...

詳細を確認
  • 梱包入数5脚未満・および梱包単位で割り切れない端数が出た場合のご注文には別途梱包割手数料をご負担願います。
  • 送料別途必要です。

型番:

R-770C-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-770C-Bの仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
133-3106
質量(g)
5000.0
材質1
座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)
材質2
脚部:エラストマー+22.2φスチールパイプクロームメッキ仕上げ
グリーン購入法適合品
適合
座奥行(mm)
360φ
座高(mm)
445
座幅(mm)
360φ
奥行(mm)
440
幅(mm)
440
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
R-770C-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,455
( 17,001 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床にやさしい軟質エラストマー材脚端キャップを採用しています。
・22.2φスチールパイプクロームメッキ仕上げです。
【用途】
・あらゆるシーンに。
【材質】
・座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)
・脚部:エラストマー+22.2φスチールパイプクロームメッキ仕上げ

ご注意

  • 梱包入数5脚未満・および梱包単位で割り切れない端数が出た場合のご注文には別途梱包割手数料をご負担願います。
  • 送料別途必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R-770C型 丸イス メッキ脚タイプの型番R-770C-Bのページです。 型番R-770C-Bに関する仕様情報を記載しております。
R-770C型 丸イス メッキ脚タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R-770C型 丸イス メッキ脚タイプ
TD-2型 作業用チェア
製図用チェアネジ式 TL型
作業用チェア TAC-H33-Z OR
作業用チェア ビニールレザー
丸イス (回転座タイプ)
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格15,45512,26621,13420,05719,4768,561 -
通常出荷日16日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
種類丸型・円型丸型・円型肘なし丸型・円型丸型・円型丸型・円型
トラスココード133-3106503-6402509-3091195-4334195-4352-
質量(g)5000.03600.076004300.05400.03800.0
材質1座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3)背部・座部:ウレタン座部:ポリエチレン(PE)ブロー成型座座部:ウレタン座部:鋼板(SPCC)、硬質繊維板
材質2脚部:エラストマー+22.2φスチールパイプクロームメッキ仕上げ脚部:スチール脚部:スチール、ゴムキャスター脚部:スチール粉体塗装仕上げ、ゴムキャスター脚部:スチール(クロムメッキ)脚部:炭素鋼鋼管(STKM-11A)、ポリエチレン(PE)、φ19.1mmスチールパイプ(クロムメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト