17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ ドレンクリーナR-600 φ16mmワイヤ仕様 R72601

アサダ ドレンクリーナR-600 φ16mmワイヤ仕様

通常単価(税別)
509,211464,043
税込単価
560,132510,447
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・手動でワイヤを挿入し、電動で回転を与えるため、安全な作業ができます。 ・詰まりの原因に応じて...

詳細を確認

    ご注意

    • 仕様の清掃能力距離は、ドレンクリーナ本体の最大能力です。標準付属のワイヤ長とは異なります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    R72601
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    R72601の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R72601
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    509,211464,043
    ( 510,447 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手動でワイヤを挿入し、電動で回転を与えるため、安全な作業ができます。
    ・詰まりの原因に応じてヘッド交換ができます。
    ・ワイヤとヘッド、ワイヤとワイヤは簡単で確実なロックピン付きカプラでワンタッチで接続できます。
    ・頑丈でシンプルな構造のため壊れにくく長寿命です。
    ・曲がりや折れに強く耐久性の高いプラスチック芯入り特殊鋼製のPCワイヤを標準装備しています。
    【用途】
    ・高圧洗浄機では取れない閉塞した詰まりの除去に。
    【商品仕様】
    ・清掃能力距離(m):50
    ・大きさ(mm):L430×W285×H400
    ・駆動方式:電動(100V 400W)
    ・大きさ(mm):L430×W285×H400
    ・清掃能力パイプ径(φmm):40~150
    ・使用可能ワイヤ径(φmm):16・22
    ・JANコード:4991756150384
    ・トラスココード:852-0868
    ・質量:24kg
    【セット内容/付属品】
    ・PCワイヤ2.3m×φ16mm 5本
    ・ストレートヘッドφ16mm
    ・バルブヘッドφ28mm
    ・ブレードカッタφ25mm
    ・バスケット
    ・ガイドホース
    ・ワイヤキー
    ・ロボナル(防錆材)
    ・工具一式
    ・手袋(左) 、工具箱

    ご注意

    • 仕様の清掃能力距離は、ドレンクリーナ本体の最大能力です。標準付属のワイヤ長とは異なります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサダ ドレンクリーナR-600 φ16mmワイヤ仕様の型番R72601のページです。 型番R72601に関する仕様情報を記載しております。
    アサダ ドレンクリーナR-600 φ16mmワイヤ仕様のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサダ ドレンクリーナR-600 φ16mmワイヤ仕様
    アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865
    ローデンベルガー ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865
    アサダ PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490
    アサダ 異径ワイヤ φ16mmメス×φ22mmオス
    ローデンベルガー PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490
    メーカーローデンベルガーアサダローデンベルガーアサダローデンベルガーローデンベルガー
    通常価格509,211672,181588,15817,36018,19221,138
    通常出荷日5日目4日目4日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト