17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローデンベルガー PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490 R72490

ローデンベルガー PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490

通常単価(税別)
20,085
税込単価
22,094
通常出荷日:6日目

【特長】・必要な長さまでワイヤの延長ができます。 ・詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えできます。 ・...

詳細を確認

    ご注意

    • ドレンクリーナR-750にご使用頂く場合は、別販売品のクラッチアダプタが必要です。

    型番:

    R72490
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    R72490の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R72490
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,085
    ( 22,094 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・必要な長さまでワイヤの延長ができます。
    ・詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えできます。
    ・ひし形エッジワイヤで、ワイヤ自体にも清掃能力があるため、清掃能力がさらにアップします。
    ・目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
    【用途】
    ・ドレンクリーナ用ワイヤ。
    【商品仕様】
    ・長さ(m):2.3
    ・長さ(m):2.3
    ・適合機種:ドレンクリーナR-550・R-600・R-650・R-750
    ・ワイヤ径(φmm):16
    ・適応パイプ径(φmm):40~150
    ・JANコード:4991756149197
    ・トラスココード:852-0866
    ・質量:0g

    ご注意

    • ドレンクリーナR-750にご使用頂く場合は、別販売品のクラッチアダプタが必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ローデンベルガー PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490の型番R72490のページです。 型番R72490に関する仕様情報を記載しております。
    ローデンベルガー PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローデンベルガー PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490
    アサダ PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490
    ローデン Nワイヤ φ16mm×2.3m
    ローデンベルガー ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865
    ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用
    アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865
    メーカーローデンベルガーアサダローデンベルガーローデンベルガーローデンベルガーアサダ
    通常価格20,08517,89113,387563,38410,104563,384
    通常出荷日6日目6日目2日目4日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト