17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ 異径ワイヤ φ16mmメス×φ22mmオス R72461

アサダ 異径ワイヤ φ16mmメス×φ22mmオス

通常単価(税別)
18,875
税込単価
20,763
通常出荷日:6日目

【用途】・径の異なるワイヤとワイヤ、ワイヤとヘッドを接続。【商品仕様】・継手サイズ:φ16mm(メス)...

詳細を確認

    型番:

    R72461
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    R72461の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R72461
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,875
    ( 20,763 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・径の異なるワイヤとワイヤ、ワイヤとヘッドを接続。
    【商品仕様】
    ・継手サイズ:φ16mm(メス) φ22mm(オス)
    ・アサダ 異径ワイヤ φ16mmメス×φ22mmオス
    ・JANコード:4991756033359
    ・トラスココード:852-0863
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサダ 異径ワイヤ φ16mmメス×φ22mmオスの型番R72461のページです。 型番R72461に関する仕様情報を記載しております。
    アサダ 異径ワイヤ φ16mmメス×φ22mmオスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサダ 異径ワイヤ φ16mmメス×φ22mmオス
    アサダ PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490
    ローデン スパイクカッタ50 φ22mmワイヤ用
    ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用
    アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865
    ローデン PCワイヤ φ22mm×4.5m
    メーカーローデンベルガーアサダローデンベルガーローデンベルガーアサダローデンベルガー
    通常価格18,87517,89163,84310,104563,38435,085
    通常出荷日6日目6日目1日目2日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト