17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンコロリン赤 スーパーゲル スプレー 180ml R-7
  • ステンコロリン赤 スーパーゲル スプレー 180ml

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンコロリン赤 スーパーゲル スプレー 180ml

販売終了

型番

R-7

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレス用です。
・熱で溶けて液状になり切削力を発揮します。
【用途】
・金属の穴あけ(ドリル、ステップドリル、ホールソー)、切断(セーバーソー)、ネジ切り(タップ、ダイス)作業に最適です。
・ステンレス、アルミニウム、銅、チタン合金、インコネル等の加工困難な金属に。
【材質】
・主成分:鉱物油、添加剤

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気と高温に注意してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプレー
オフホワイト
JANコード
4560281231082
トラスココード
819-5687
質量(g)
192.000
材質1
主成分:鉱物油、添加剤
容量(g)
180
容器タイプ
スチール缶
使用温度範囲(℃)
常温
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト