17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶

ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶

通常単価(税別)
18,70067,311特別価格
税込単価
20,57074,042特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します・扱いやすい一液低VOCタイプで現場作...

詳細を確認
  • 仕様2

    【商品仕様】
    ・色:グレー
    ・亜鉛含有量(%):96
    ・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
    ・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
    ・消防法 第4類 第2石油類
    【材質/仕上】
    ・主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 引火性液体のため火気厳禁です。 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

R-5KG
・容量(kg):5
・JANコード:4934798001054
・トラスココード:118-2398
・質量:5380g
R-25KG
・容量(kg):25
・JANコード:4934798001252
・トラスココード:118-2405
・質量:26180g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・容量(kg):5・JANコード:4934798001054・トラスココード:118-2398・質量:5380g
1個
・容量(kg):25・JANコード:4934798001252・トラスココード:118-2405・質量:26180g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,70015,664
( 17,230 )
4日目
67,311
( 74,042 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します
・扱いやすい一液低VOCタイプで現場作業に最適です
・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です
・塗るだけで亜鉛メッキと同等のサビ止め効果を発揮し、長期のメンテナンスフリーを実現します
【用途】
・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 引火性液体のため火気厳禁です。 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
大物の錆止め
4
満足度:4.0
色はマットなグレー。下塗り用です。そのままでもいけますが、見た目が気になる部分は適宜上塗り(RS、Rα)をします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶
ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶
ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶
エポローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶
ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶
ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶
メーカーローバルローバルローバルローバルローバルローバル
通常価格18,700-17,443 -15,100 -1,685 -76,5341,412 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜4日目4日目1日目〜
仕様2
【商品仕様】
・色:グレー
・亜鉛含有量(%):96
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤

【商品仕様】
・色:メタリック系シルバー
・亜鉛含有量(%):92
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
【材質/仕上】
・主成分:高輝性亜鉛顔料、樹脂、溶剤

【商品仕様】
・色:シルバー
・亜鉛含有量(%):83
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤
---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト