ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット R4ー1515

プラスチックパレット R4ー1515 R4-1515-B
  • プラスチックパレット R4ー1515
通常単価(税別)
40,615
税込単価
44,677
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 平置き段積み使用限定
  • 火気厳禁
  • 平置き段積み使用限定 火気厳禁

型番:

R4-1515-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R4-1515-Bの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1500
奥行 (mm)
1500
JANコード
4983049521520
トラスココード
198-2117
質量(g)
30500.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
300×85
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×85
中央桁幅(mm)
500
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
R4-1515-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,615
( 44,677 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

ご注意

  • 平置き段積み使用限定
  • 火気厳禁
  • 平置き段積み使用限定 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R4ー1515の型番R4-1515-Bのページです。 型番R4-1515-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット R4ー1515のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット R4ー1515
プラスチックパレット D4ー1113ー2
プラスチックパレット LX-1111R4
プラスチックパレット D4ー068100 青
プラスチックパレット R2-1111
プラスチックパレット Dー1115F
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格40,61524,96418,40016,11517,86045,094
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーブルーライトブルーライトブルーグレー
最大静荷重 (kg)400040004000300040004000
最大動荷重 (kg)10001000100075010001000
間口 (mm)150013001100100011001500
奥行 (mm)15001100110068011001100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト