ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンコー プラスチックパレット R4ー1216F 青

サンコー プラスチックパレット R4ー1216F 青 R4-1216F-B
  • サンコー プラスチックパレット R4ー1216F 青
通常単価(税別)
56,064
税込単価
61,670
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

R4-1216F-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R4-1216F-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ライトブルー
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1600
奥行 (mm)
1200
高さ・厚み (mm)
150
トラスココード
198-0508
質量(g)
41800.0
材質1
低発泡ポリプロピレン(PP)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
290×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×90
中央桁幅(mm)
400/360
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
R4-1216F-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,064
( 61,670 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。
【商品仕様】
・両面4方差し
・静荷重(kg):4000
・動荷重(kg):1000
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:1200×1600×150
・サンコー プラスチックパレット R4ー1216F 青
・質量:41.8kg
【材質/仕上】
・低発泡ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー プラスチックパレット R4ー1216F 青の型番R4-1216F-Bのページです。 型番R4-1216F-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンコー プラスチックパレット R4ー1216F 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー プラスチックパレット R4ー1216F 青
サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青
プラスチックパレット R4ー812F 青
プラスチックパレット R4ー1012Fー4
プラスチックパレット R4ー1111Fー2
サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格56,06426,91125,49830,34342,49428,748
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプパレットパレット---パレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---ポリプロピレン(PP)
ライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーグレー
仕様4方差し4方差し---4方差し
最大静荷重 (kg)400040004000400040004000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト