ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

縞見ルーペ(7倍)

通常単価(税別)
3,292
税込単価
3,621
通常出荷日:2日目

【特長】・持ち運びに便利なルーペです。【用途】・精密作業に。【材質】・レンズ:ガラス

詳細を確認
  • 別途運賃

型番:

R412
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R412の仕様・寸法情報

倍率(倍)
7
レンズ寸法(mm)
φ19
最小目盛(mm)
1
測定範囲(mm)
15
JANコード
4947360001192
質量(g)
28.000
トラスココード
827-5677
高さ(mm)
38
幅(mm)
30
材質1
レンズ:ガラス

型番リスト

表示件数
型番
R412
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,292
( 3,621 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なルーペです。
【用途】
・精密作業に。
【材質】
・レンズ:ガラス

ご注意

  • 別途運賃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縞見ルーペ(7倍)の型番R412のページです。 型番R412に関する仕様情報を記載しております。
縞見ルーペ(7倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縞見ルーペ(7倍)
カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍
カートン 縞見ルーペ 20mm 6倍
カートン LEDフラッシュルーペ10X
カートン 観察ルーペ 10X
カートン 高級ジュエルルーペ18X
メーカーカートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学
通常価格3,2924,8003,0775,6429,50015,518
通常出荷日2日目5日目5日目4日目5日目2日目
倍率(倍)766101018
レンズ寸法(mm)φ192825φ271215
最小目盛(mm)12520---
測定範囲(mm)15-----
JANコード494736000119249473600196234947360001161494736001675249473600006384947360000621

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト