ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青

サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青 R4-112116-B
  • サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青
通常単価(税別)
26,911
税込単価
29,602
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

R4-112116-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R4-112116-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ライトブルー
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1160
奥行 (mm)
1120
高さ・厚み (mm)
120
トラスココード
198-0549
質量(g)
15300.0
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
R4-112116-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,911
( 29,602 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。
【商品仕様】
・両面4方差し
・静荷重(kg):4000
・動荷重(kg):1000
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:1120×1160×120
・サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青
・質量:15kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青の型番R4-112116-Bのページです。 型番R4-112116-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青
パレットD4ー112116
サンコー プラスチックパレット R4ー1216F 青
サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレー
プラスチックパレット R4ー1111ー4
プラスチックパレット R4ー1011ー2 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格26,91126,16356,06428,74821,96029,188
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプパレット-パレットパレット--
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--
ライトブルーライトブルーライトブルーグレーグリーンライトブルー
仕様4方差し-4方差し4方差し--
最大静荷重 (kg)400040004000400040002000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト