ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット R4ー1111Fー2

プラスチックパレット R4ー1111Fー2 R4-1111F2-B
  • プラスチックパレット R4ー1111Fー2
通常単価(税別)
42,494
税込単価
46,743
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

R4-1111F2-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R4-1111F2-Bの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
トラスココード
198-2023
質量(g)
38000.0
材質1
低発泡ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
144
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×74
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×74
中央桁幅(mm)
190

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
R4-1111F2-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,494
( 46,743 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R4ー1111Fー2の型番R4-1111F2-Bのページです。 型番R4-1111F2-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット R4ー1111Fー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット R4ー1111Fー2
プラスチックパレット R2ー1111Fー2
プラスチックパレット R4ー1111ー4
プラスチックパレット R4ー1012Fー4
プラスチックパレット D2ー1111
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格42,49439,91221,96030,34326,28330,600
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーグレーグリーンライトブルーライトブルーライトブルー
最大静荷重 (kg)400040004000400040004000
最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
間口 (mm)110011001100120011001202
奥行 (mm)110011001100100011001002

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト