ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット R4ー1012Fー4

プラスチックパレット R4ー1012Fー4 R4-1012F4-B
  • プラスチックパレット R4ー1012Fー4
通常単価(税別)
30,343
税込単価
33,377
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

R4-1012F4-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R4-1012F4-Bの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
1000
トラスココード
198-0522
質量(g)
26000.0
材質1
低発泡ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
130
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
220×70
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
280×70
中央桁幅(mm)
250/190

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
R4-1012F4-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,343
( 33,377 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R4ー1012Fー4の型番R4-1012F4-Bのページです。 型番R4-1012F4-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット R4ー1012Fー4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット R4ー1012Fー4
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
プラスチックパレット R4ー1111ー4
プラスチックパレット R4ー1012ー3 青
プラスチックパレット R4ー1111Fー2
プラスチックパレット Sー1012F
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格30,34330,60021,96026,19342,49433,734
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーグリーンライトブルーライトブルーライトブルー
最大静荷重 (kg)40004000400040004000-
最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
間口 (mm)120012021100120011001201
奥行 (mm)100010021100100011001004

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト