ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ローデン 耐熱マット

ローデン 耐熱マット R31050N
通常単価(税別)
8,755
税込単価
9,631
通常出荷日:1日目

【特長】・バーナー火炎による壁などへの断熱に最適です。・ノンアスベストです。【用途】・銅管のロウ付け時...

詳細を確認

型番:

R31050N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R31050Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
断熱マット
幅 (mm)
500
長さ (mm)
300
JANコード
4991756103861
トラスココード
853-7870
質量(g)
300.000

型番リスト

表示件数
型番
R31050N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,755
( 9,631 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーナー火炎による壁などへの断熱に最適です。
・ノンアスベストです。
【用途】
・銅管のロウ付け時のバーナ炎の遮断に。
【商品仕様】
・サイズ:L300×W500mm
・耐熱温度:火炎温度1000℃
・JANコード:4991756103861
・トラスココード:853-7870
・質量:300g
【材質/仕上】
・-

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローデン 耐熱マットの型番R31050Nのページです。 型番R31050Nに関する仕様情報を記載しております。
ローデン 耐熱マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローデン 耐熱マット
防炎マット
萩原 新型トラックマット 3mm
萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm
簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプ
メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト
メーカーローデンベルガーアズワン萩原工業萩原工業ユタカメイクトラスコ中山
通常価格8,75552,3807,19413,96819,3074,503 -
通常出荷日1日目12日目〜1日目4日目1日目1日目
商品タイプ断熱マット-----
幅 (mm)500-----
長さ (mm)300-----
JANコード4991756103861-----
トラスココード853-7870-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト