ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フレームガード 14-22

通常単価(税別)
10,0029,335
税込単価
11,00210,269
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・トーチサイズφ14~22mmのバーナーに取り付けて使用します。・火炎の遮断と加熱効率アップに...

詳細を確認

型番:

R31043
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R31043の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロウ付用品
適応トーチサイズ(mm)
Φ14~22
JANコード
4991756025248
質量(g)
100.000
トラスココード
829-1517
材質1

型番リスト

表示件数
型番
R31043
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,0029,335
( 10,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーチサイズφ14~22mmのバーナーに取り付けて使用します。
・火炎の遮断と加熱効率アップにつながります。(加熱スピード30%アップ)
・加熱スピードが30%アップ。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームガード 14-22の型番R31043のページです。 型番R31043に関する仕様情報を記載しております。
フレームガード 14-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームガード 14-22
[カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14
耐熱パッド RPAD
カーボン電極(2個入)
銀ろう シルバソルダBS–40
リン銅ロウ
メーカーローデンベルガーエスコレッキス工業アサダアサダスペリア
通常価格10,0022,91010,4524,37716,5517,102 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目5日目1日目
商品タイプロウ付用品ロウ材-ロウ付用品ロウ材ロウ材
適応トーチサイズ(mm)Φ14~22-----
JANコード4991756025248-----
質量(g)100.000-----
トラスココード829-1517-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト