17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DC ACインバーター

通常単価(税別)
62,27763,749特別価格
税込単価
68,50570,124特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・ACC機能付き、エンジンキーによるON/OFFが可能です・正弦波なので電子制御機能のついた電...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    型番定格入力入力電圧範囲出力電圧最大出力定格出力保護機能出力波形
    R-300N-ADC12VDC11V~14.5VAC100V±10%300W(MAX)280W入力過電圧保護
    入力逆接続保護
    入力滅電圧保護
    温度異常保護
    出力過負荷保護
    正弦波
    R-300N-BDC24VDC22V~29VAC100V±10%300W(MAX)280W入力過電圧保護
    入力逆接続保護
    入力滅電圧保護
    温度異常保護
    出力過負荷保護
    正弦波
    型番変換効率冷却方式出力周波数サイズ質量付属品
    R-300N-A最大85%/
    NE-INV1000-IM:最大92%
    過熱防止クーリングファン50Hzまたは60Hz
    (出荷時設定)
    W124×D232.5×H62mm1.6kgワニロクリップ付-赤黒、
    DC入力コード1m、ACC入力線
    R-300N-B最大85%/
    NE-INV1000-IM:最大92%
    過熱防止クーリングファン50Hzまたは60Hz
    (出荷時設定)
    W124×D232.5×H62mm1.6kgワニロクリップ付-赤黒、
    DC入力コード1m、ACC入力線

    ※ACC機能:車両のエンジンキーのACC ONで通電する線に接続することにより、本製品のON/OFFができます。

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,27749,348
    ( 54,283 )
    5日目
    63,74948,621
    ( 53,483 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ACC機能付き、エンジンキーによるON/OFFが可能です
    ・正弦波なので電子制御機能のついた電化製品に対応
    ・電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測器なども安心使用
    ・家庭用電源と同じ正弦波出力
    【用途】
    ・電源のない作業現場やアウトドアに

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DC ACインバーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DC ACインバーター
    インバーター
    DC-ACインバーターEA812JA-54
    DC-ACインバーターEA812JA-23B
    DC-ACインバーターEA812JA-12B
    DC-ACインバーターEA812JA-34A
    メーカー日動工業セルスターエスコエスコエスコエスコ
    通常価格62,277-68,909 -7,7103,4308,7465,370
    通常出荷日2日目〜4日目1日目1日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト