17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シュー&ガイド

シュー&ガイド

通常単価(税別)
23,68556,142
税込単価
26,05461,756
通常出荷日:6日目

【特長】・ガイドに施した特殊R加工により、部材の曲げ仕上がりがきれいです。・シューは特殊アルミ製のため...

詳細を確認
  • 材質1
  • 仕様1
    ・ガイドに施した特殊R加工により、部材の曲げ仕上がりがきれいです。 ・シューは特殊アルミ製のため丈夫で、本体へのセットも工具不要で簡単です。・ローベンド3000S・3000A用。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

R25619【特長】
・ガイドに施した特殊R加工により、部材の曲げ仕上がりがきれいです。
・シューは特殊アルミ製のため丈夫で、本体へのセットも工具不要で簡単です。
【用途】
・ローベンド3000S・3000A用。
【商品仕様】
・適合機種:ローベンド3000S・3000A
・サイズ:3/4
・JANコード:4991756124828
・トラスココード:852-3026
・質量:1420g
R25625【特長】
・ガイドに施した特殊R加工により、部材の曲げ仕上がりがきれいです。
・シューは特殊アルミ製のため丈夫で、本体へのセットも工具不要で簡単です。
【用途】
・ローベンド3000S・3000A用。
R25628【特長】
・ガイドに施した特殊R加工により、部材の曲げ仕上がりがきれいです。
・シューは特殊アルミ製のため丈夫で、本体へのセットも工具不要で簡単です。
【用途】
・ローベンド3000S・3000A用。
【商品仕様】
・適合機種:ローベンド3000S・3000A
・サイズ:11/8
・JANコード:4991756124859
・トラスココード:852-3028
・質量:800g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様2

最小発注数量
4991756124828
1420.000
852-3026
・適合機種:ローベンド3000S・3000A・サイズ:3/4・JANコード:4991756124828・トラスココード:852-3026・質量:1420g
1個
4991756124842
2900
852-3027
-
1個
4991756124859
800.000
852-3028
・適合機種:ローベンド3000S・3000A・サイズ:11/8・JANコード:4991756124859・トラスココード:852-3028・質量:800g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,685
( 26,054 )
6日目
43,860
( 48,246 )
6日目
56,142
( 61,756 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドに施した特殊R加工により、部材の曲げ仕上がりがきれいです。
・シューは特殊アルミ製のため丈夫で、本体へのセットも工具不要で簡単です。
【用途】
・ローベンド3000S・3000A用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シュー&ガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュー&ガイド
DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13
充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ
油圧パイプベンダー
アングル加工機 ベンダユニット
メーカーローデンベルガーIKKオグラ大同興業泉精器製作所マキタ
通常価格23,685-20,835270,00033,979129,834134,104
通常出荷日6日目4日目1日目5日目1日目3日目
材質1-----
仕様1・ガイドに施した特殊R加工により、部材の曲げ仕上がりがきれいです。 ・シューは特殊アルミ製のため丈夫で、本体へのセットも工具不要で簡単です。・ローベンド3000S・3000A用。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト