17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニベンダセット R24134

ミニベンダセット

通常単価(税別)
44,21241,820
税込単価
48,63346,002
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工ができます。【用途】・軟質銅管の曲げ加工。【セット内容】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    鉄筋ベンダー
  • 最大曲げ角度(1回曲げ)
    90
  • JANコード
    4991756230260
  • 質量(g)
    2900
  • トラスココード
    852-3025
  • 仕様1
    適応銅管:軟質銅管
  • 仕様2
    適応銅管サイズ:1/4~1/2

型番:

R24134
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R24134の仕様・寸法情報

商品タイプ
鉄筋ベンダー
最大曲げ角度(1回曲げ)
90
JANコード
4991756230260
質量(g)
2900
トラスココード
852-3025
仕様1
適応銅管:軟質銅管
仕様2
適応銅管サイズ:1/4~1/2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
R24134
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,21241,820
( 46,002 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工ができます。
【用途】
・軟質銅管の曲げ加工。
【セット内容】
・標準付属品:ミニベンダガイド(1/4インチ、5/16インチ、3/8インチ、1/2インチ)、インサート、ケース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニベンダセットの型番R24134のページです。 型番R24134に関する仕様情報を記載しております。
ミニベンダセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニベンダセット
ローベンド用三脚アダプタ
アングル加工機 ベンダユニット
DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13
充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ
メーカーローデンベルガーローデンベルガーマキタIKKオグラ大同興業
通常価格44,21214,037134,10420,835270,00033,979
通常出荷日6日目5日目3日目4日目1日目5日目
商品タイプ鉄筋ベンダー関連品鉄筋ベンダー-鉄筋ベンダー-
最大曲げ角度(1回曲げ)90---90度-
JANコード49917562302604991756193183----
質量(g)29001240.000----
トラスココード852-3025852-3047----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト