17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カートン ジュエルルーペ 10X R236

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カートン ジュエルルーペ 10X

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

R236

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ジュエルルーペ10X
・JANコード:4947360000706
・トラスココード:848-1807

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
10
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
14
取付タイプ
折畳み式
JANコード
4947360000706
質量(g)
約30
トラスココード
848-1807
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト