ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カートン 観察ルーペ 10X

カートン 観察ルーペ 10X R231
  • カートン 観察ルーペ 10X
通常単価(税別)
9,5007,619
税込単価
10,4508,381
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・観察ルーペ10X・JANコード:4947360000638・トラスココード:848-18...

詳細を確認

型番:

R231
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R231の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
10
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
12
取付タイプ
折畳み式
JANコード
4947360000638
質量(g)
約24
トラスココード
848-1802
-
-

型番リスト

表示件数
型番
R231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5007,619
( 8,381 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・観察ルーペ10X
・JANコード:4947360000638
・トラスココード:848-1802
・質量:0g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートン 観察ルーペ 10Xの型番R231のページです。 型番R231に関する仕様情報を記載しております。
カートン 観察ルーペ 10Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートン 観察ルーペ 10X
カートン LEDフラッシュルーペ10X
カートン 高級ジュエルルーペ18X
カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍
カートン 縞見ルーペ 20mm 6倍
縞見ルーペ(7倍)
メーカーカートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学
通常価格9,5005,64215,5184,8003,0773,292
通常出荷日5日目4日目2日目5日目5日目2日目
商品タイプポケットルーペ手持ちルーペポケットルーペスタンドルーペスタンドルーペ-
倍率(倍)101018667
ライト有無LEDライト有-
スケール有無-
レンズ寸法(mm)12φ27152825φ19

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト