ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カートン 高級ジュエルルーペ18X

カートン 高級ジュエルルーペ18X R230
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,518
税込単価
17,070

【商品仕様】・高級ジュエルルーペ18X・JANコード:494736000062...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ポケットルーペ
  • 倍率 (倍)
    18
  • ライト有無
  • スケール有無
  • レンズ寸法 (mm)
    15
  • 取付タイプ
    折畳み式
  • JANコード
    4947360000621
  • 質量(g)
    約44
  • トラスココード
    848-1801

型番:

R230
解除
    数量:

    R230の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ポケットルーペ
    倍率(倍)
    18
    ライト有無
    スケール有無
    レンズ寸法(mm)
    15
    取付タイプ
    折畳み式
    JANコード
    4947360000621
    質量(g)
    約44
    トラスココード
    848-1801
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R230
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,518
    ( 17,070 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・高級ジュエルルーペ18X
    ・JANコード:4947360000621
    ・トラスココード:848-1801
    ・質量:0g

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カートン 高級ジュエルルーペ18Xの型番R230のページです。 型番R230に関する仕様情報を記載しております。
    カートン 高級ジュエルルーペ18Xのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カートン 高級ジュエルルーペ18X
    カートン LEDフラッシュルーペ10X
    カートン 観察ルーペ 10X
    カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍
    カートン 縞見ルーペ 20mm 6倍
    縞見ルーペ(7倍)
    メーカーカートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学
    通常価格15,5185,6429,5004,8003,0773,292
    通常出荷日2日目4日目5日目5日目5日目2日目
    商品タイプポケットルーペ手持ちルーペポケットルーペスタンドルーペスタンドルーペ-
    倍率(倍)181010667
    ライト有無LEDライト有-
    スケール有無-
    レンズ寸法(mm)15φ27122825φ19
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました